HMI-bedienapparaten
 
				Industriële HMI-touchscreens van Turck zijn een moderne en robuuste oplossing voor uw visualisatie- en besturingsfuncties. Naast enkelvoudige HMI-modellen worden ook HMI- en PLC-varianten aangeboden. De all-in-one apparatuur more...
Industriële HMI-touchscreens van Turck zijn een moderne en robuuste oplossing voor uw visualisatie- en besturingsfuncties. Naast enkelvoudige HMI-modellen worden ook HMI- en PLC-varianten aangeboden. De all-in-one apparatuur vermindert kosten, complexiteit en benodigde ruimte in vergelijking tot het gebruik van een PLC met aparte HMI. U kunt kiezen uit verschillende beeldschermformaten, processors en uitbreidingsmodules, waaronder ook met conventionele I/O's of koppeling aan een mobiel netwerk. Turck biedt tevens configuraties voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, buitengebruik, gebruik in de voedsel- en drankenindustrie en met volledige IP67-bescherming rondom. De meeste modellen beschikken over een geïntegreerde Ethernet-switch die geschikt is voor het Ethernet-multiprotocol en IIoT, met OPC-UA- en MQTT-communicatie, evenals communicatie via seriële interfaces en een SD-kaartsleuf voor maximale flexibiliteit. less...