Besturing
De TBEN-PLC is een robuuste en compacte IP67-besturing voor automatiseringsconcepten zonder schakelkast. Met de moderne CODESYS 3-programmeeromgeving kunnen in de IEC 61131 Talen instructielijst, Contactschema, Functiemoduletaal, more...
De TBEN-PLC is een robuuste en compacte IP67-besturing voor automatiseringsconcepten zonder schakelkast. Met de moderne CODESYS 3-programmeeromgeving kunnen in de IEC 61131 Talen instructielijst, Contactschema, Functiemoduletaal, Structuurtaal en Gestructureerde tekst onder andere ook objectgeoriënteerd worden geprogrammeerd. Behalve de 8 universele digitale I/O-kanalen ondersteunt de PLC diverse Ethernet- en veldbusprotocollen als master en slave. Daartoe behoren PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen, SAE J1939 en Modbus RTU. less...