Product  TXF-MV-02

Toebehoren TXF700 HMI-serie

VESA-adapterplaat voor TXF700

Bestelnummer: 100020097
    • Afmeting 96,5 x 96,5 mm
    • 4 bevestigingsgaten Ø 5,5 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101526318
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73269098900
Land van herkomst IT
Gewicht 187  g

Technische gegevens

Productfamilie TXF700

Select Country

Turck worldwide

to top