Product  RA-MW-300-12-DK1-10

Toebehoren

Meetwiel

voor encoders met volle as

Bestelnummer: 100038306
    • Voor lengtemeting
    • Omtrek: 0,3 m
    • Materiaal: Aluminium
    • Oppervlak: Aluminium, gekarteld
    • Geschikt voor karton, hout, textiel, rubber en zachte kunststoffen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101593402
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 118  g

Technische gegevens

Type toebehoren Meetwiel
Voor gebruik met Encoders
Omgevingstemperatuur -30…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top