Product RA-MW-300-12-RT1-10
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038308- Voor lengtemeting
- Omtrek: 0,3 m
- Materiaal: Aluminium
- Oppervlak: Polyurethaan, met noppen
- Toepassingsgebied: grof textiel, tapijten, kabelmeting, fleece, karton, hout, kunststoffen

Algemene gegevens
EAN | 4047101593426 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 76169990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 115 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Meetwiel |
Voor gebruik met | Encoders |
Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |