Product RA-MW-500-25-PC1-10
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038317- Voor lengtemeting
- Omtrek: 0,5 m
- Materiaal: Aluminium
- Oppervlak: Polyurethaan, gegroefd
- Toepassingsgebied: niet-ingevette metalen, gelakte oppervlakken, kunststoffen, karton, hout, textiel, glas, vloerbedekkingen

Algemene gegevens
EAN | 4047101593518 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 76169990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 621 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Meetwiel |
Voor gebruik met | Encoders |
Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |