Product  IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC

Processor voor spanningsmeter

1-kanalig

Bestelnummer: 100009877
    • Bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang voor 4-draads DMS-bruggen
    • Uitgang als repeater met externe voeding
    • Uitgang als actieve of passieve stroomuitgang
    • Uitgang als spanningsuitgang
    • Afneembare schroefklemmen
    • ATEX, IECEx
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101513400
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 156  g

Technische gegevens

Signaaltype Analoge ingang
Apparaattype Analoogsignaalscheider (ingang veldzijde)
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top