Product  TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M

Turck Cloud Solutions

Antenne voor montage op schakelkast

Bestelnummer: 100003127
    • Antenne voor TCG20-gateways
    • Montage op de schakelkast
    • Kabellengte 1,5 m
    • UMTS-antenne
#

Algemene gegevens

EAN 4047101475623
Goederencode 85177100000
Land van herkomst SK
Gewicht 134  g

Technische gegevens

Apparaattype Antenne
Montage Op de schakelkast
Beschermingsgraad IP67
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C

Aansluittoebehoren

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top