Product  TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M

Turck Cloud Solutions

Antenne voor wandmontage

Bestelnummer: 100003128
    • Antenne voor TCG20-gateways
    • Wandmontage
    • Kabellengte 3 m
    • UMTS-antenne
#

Algemene gegevens

EAN 4047101475630
Goederencode 85177100000
Land van herkomst SK
Gewicht 174  g

Technische gegevens

Apparaattype Antenne
Montage Wandmontage
Beschermingsgraad IP67
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C

Aansluittoebehoren

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top