Product RA-MW-200-12-RT1-10
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038304- Voor lengtemeting
- Omtrek: 0,2 m
- Materiaal: Aluminium
- Oppervlak: Polyurethaan, met noppen
- Toepassingsgebied: grof textiel, tapijten, kabelmeting, fleece, karton, hout, kunststoffen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593389 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 59 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Meetwiel |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |