Product WSSD-WSSD-4422-2M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6635188- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
- Manteldiameter: 6,5 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
- Halogeenvrij volgens IEC 60754
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL FT2, UN/ECE R118
- Conform RoHS
- Conform PNO
- UL
- M12-connector, haaks, D-gecodeerd
- Connector haaks M12, 4-polig
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101584646 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 169 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Netwerkprotocol | Ethernet |
Nominale spanning | 30 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 6.5 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Groen |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | UL gelisted |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |