Product GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
I/O-systeem excom
Markeringsset zone 2
Bestelnummer: 100041987- Markeringsset zone 2, bestaande uit:
- 2 x borgklemmen voor de GDP-NI
- 2 x aluminium kabellabels met kabelbinders voor de veldbuskabel
- Elk gelabeld met "Do not dis-/connect when energized!"
Algemene gegevens
| EAN | 4047101604528 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004] |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 22 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |