Product TCG20-RSC
Turck Cloud Solutions
Connector voor een seriële interface
Bestelnummer: 100002937- Connector seriële interface
- Printplaatconnectoren in raster 5,08 mm
- Aantal polen: 8

Algemene gegevens
EAN | 4047101471366 |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 5 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Connector |
Omgevingstemperatuur | -50…+100 °C |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
TCG20-CC
Vervangende connector CAN-interface. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Vervangende connectoren voeding. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne voor montage op het apparaat. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne voor kleefmontage op glas of kunststof. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne voor montage op schakelkast. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne voor wandmontage. |
100003128 |