Product BTS-DSC26-UR10
Montagetoebehoren
Afstandsstuk voor bedieningsset (puck)
Bestelnummer: 100002103- Voor bedieningsset (puck) BTS-DSC26-EB20
- Met dit toebehoren kan de puck op een aansluitas (astap) met een hoogte van 20 mm worden gemonteerd

Algemene gegevens
| EAN | 4047101457735 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 13 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Afstandsstuk |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Bouwgrootte | 13.7 mm |
| Diameter behuizing | Ø 37.5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6, zwart |