Product RA-MW-200-12-DK1-10
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038302- Voor lengtemeting
- Omtrek: 0,2 m
- Materiaal: Aluminium
- Oppervlak: Aluminium, gekarteld
- Geschikt voor karton, hout, textiel, rubber en zachte kunststoffen

Algemene gegevens
EAN | 4047101593365 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 76169990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 61 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Meetwiel |
Voor gebruik met | Encoders |
Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |