Product FW-EWSSM0426-FD-P-0408
Confectioneerbare connector
Industrial Ethernet
Connector M12 × 1, haaks
Bestelnummer: 100033310- Voor gebruik in Ethernet-toepassingen
- Afscherming via irisveer
- D-codering
- Metalen behuizing
- Push-in-aansluiting
- 4-polig
- Dataconnectoren: PROFINET CAT5
- Metalen behuizing, afschermbaar
- Kabeldiameter: 4,0…8,0 mm
- Klemvermogen:
- 0,14…0,75 mm² (zonder adereindhulzen)
- 0,08…0,5 mm² (met adereindhulzen)
- Certificaat: cULus
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP65, IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101583441 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | Push-in aansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 4…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.75 mm² |
| Certificaten | cULus |