Product  TXF-MT-02

Toebehoren TXF700 HMI-serie

Buishouder voor TFX715 en 721

Bestelnummer: 100020091
    • Wandhouder voor alle TXF700-apparaatvarianten
    • Buisafstand 50 mm
    • Buisaansluiting 48 mm
    • Alle afdichtingen en schroeven inbegrepen
    • Beschermingsklasse IP67
#

Algemene gegevens

EAN 4047101526257
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73269098900
Land van herkomst IT
Gewicht 1009  g

Technische gegevens

Productfamilie TXF700

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top