Product IM18-CCM40-MTI/24VDC
Schakelkastbewaker
Interne en externe sensoren
Bestelnummer: 100018257- Microprocessor: TI Sitara 32-bits ARM Cortex-A8
- RAM: 1 Gbit 128 MB DDR3L
- Flash: 4 GB eMMC
- Besturingssysteem Debian
- Interfaces: Ethernet, CAN, RS485
- temperatuurdetectie
- Vochtdetectie
- Afstandsdetectie
- Voedingsspanning 24 VDC
- Montage op DIN-rail
Algemene gegevens
EAN | 4047101523935 |
Goederencode | 84702900000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 201 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Schakelkastbewaker |
Nominale spanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | Afneembare trekveerklemmen, 3-polig |
Beschermingsgraad | IP20 |
Productfamilie | IM18 |