Product  IM18-CCM50-MTI/24VDC

Schakelkastbewaker

Interne en externe sensoren

Bestelnummer: 100022405
    • Microprocessor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8)
    • RAM: 8 Gbit 1 GB DDR3L
    • Flash: 8 GB eMMC
    • Besturingssysteem Debian
    • Interfaces:
    • 1 × 1 GB Ethernet
    • 1 × 100 Mbit Ethernet
    • 1 × CAN/RS485
    • 2 digitale ingangen of uitgangen
    • 2 analoge ingangen
    • 1 × relais
    • Temperatuurdetectie
    • Vochtdetectie
    • Afstandsdetectie
    • Voedingsspanning 24 VDC
    • Montage op DIN-rail
#

Algemene gegevens

EAN 4047101530254
Goederencode 85371091990
Land van herkomst DE
Gewicht 151  g

Technische gegevens

Apparaattype Schakelkastbewaker
Nominale spanning 24 VDC
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM18

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top