Product  TXF-MT-06

Toebehoren TXF700 HMI-serie

Multifunctionele houder met kabelwartel voor TXF715 en TXF721

Bestelnummer: 100022477
    • PG9 kabelwartel
    • 50 mm afstand tot de muur
    • Alle afdichtingen en schroeven inbegrepen
    • Beschermingsklasse IP67
#

Algemene gegevens

EAN 4047101530315
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73269098900
Land van herkomst TW
Gewicht 895  g

Technische gegevens

Productfamilie TXF700

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top