Product TXF-MG-01
Toebehoren TXF700 HMI-serie
Zwanenhalshouder voor TXF705, 707 en 710
Bestelnummer: 100020094- Aanbevolen voor toepassingen buiten industriële omgevingen zoals restaurants, themaparken, enz.
- 570 mm hoogte
- Flexibiliteit op meerdere niveaus
- Beschermingsklasse IP20
- 5 m kabel meegeleverd

Algemene gegevens
EAN | 4047101526295 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
Goederencode | 74198090980 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 1036 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TXF700 |