Product RSSD RJ45 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestelnummer: U-08880- M12-connector, recht, 4-polig
- Afscherming op koppelingsmoer/-schroef
- D-gecodeerd
- M12-connector, recht, 4-polig
- Industriële Ethernetkabel
- Type veldbus: Ethernet CAT5E, TPE-buitenmantel, turquoise, afgeschermd, 2UTP × 24 AWG
- -40 °C koude buigsterkte
- Brandklassen: UL 1685, UL1061
- Flexlife

Algemene gegevens
EAN | 4047101573114 |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 128 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Blauwgrijs |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, RJ45, Recht |
Aantal polen | 8 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Netwerkprotocol | Ethernet |
Nominale spanning | 42 V |
Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
Kabeldiameter | Ø 6.73 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | TPE, Blauwgroen |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
Certificaten | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |