Product  FW-ERSSM0426-FD-P-0408

Confectioneerbare connector

Industrial Ethernet

Connector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 100033307
    • Voor gebruik in Ethernet-toepassingen
    • Afscherming via irisveer
    • D-codering
    • Metalen behuizing
    • Push-in-aansluiting
    • 4-polig
    • Dataconnectoren: PROFINET CAT5
    • Metalen behuizing, afschermbaar
    • Kabeldiameter: 4,0…8,0 mm
    • Klemvermogen:
      • 0,14…0,75 mm² (zonder adereindhulzen)
      • 0,08…0,5 mm² (met adereindhulzen)
    • Certificaat: cULus
    • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
    • RoHS-conform
    • Beschermingsklasse: IP65, IP67
#

Algemene gegevens

EAN 4047101583427
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 37  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Netwerkprotocol Ethernet
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen 4
Aansluittype Push-in aansluiting
Behuizingsmateriaal Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 4…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top