Product DT04-4PG-A-5/TXL
Deutsch-connector
Aansluitkabel
Bestelnummer: 100000449- Deutsch-connector DT04, recht, 4-polig
- Met schroefdraad M12x1 voor beschermslang
- Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
- Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
- Geschikt voor kabelrupsen
- Vlamvertragend
- Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
- Conform RoHS
- Beschermingsklassen IP67 en IP69K
- kabellengte: 5.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101438581 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
Toepassing | Mobiele apparatuur |
Uitvoering | Connection Cable |
Connector A | Connector, Deutsch DT, Recht |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Vernikkeld |
Nominale spanning | 230 V |
Stroombelastbaarheid | 7 A |
Kabeldiameter | Ø 5.7 mm |
Kabellengte | 5.0 m |
Kabelmantel | PUR, Zwart |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP67, IP69K |