Product PT10000PSIG-2003-I2-H1143/X
Druktransmitter
met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 100000646- Volledig gelaste metalen meetcel
- Drukbereik 0 … 10000 psi rel.
- Drukpiekbescherming
- 7 … 33 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting 1/4"-18 NPT buitendraad
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101441192 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 97 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | 1/4″ NPT-18 buitendraad |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…689.48 bar |
| Drukbereik psi | 0…10000 psi |
| Bedrijfsspanning | 7…33 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
| Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L) |
| Mediumtemperatuur | -40…+135 °C |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |