Product  PT500R-2021-U6-H1143

Druktransmitter

ratiometrische uitgang (3-draads)

Bestelnummer: 100000855
    • Volledig gelaste metalen meetcel
    • drukbereik 0 … 500 bar rel.
    • 5 VDC ±10 %
    • Ratiometrische uitgang 10 … 90 %
    • Procesaansluiting 9/16"-18 UNF (SAE) buitendraad
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101444278
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 97  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting 9/16″-18 UNF buitendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…500 bar
Drukbereik psi 0…7251.89 psi
Bedrijfsspanning 4.5…5.5 VDC
Elektrische uitgang Spanningsuitgang (3-geleider)
Spanningsuitgang 0.5…4.5 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur -40…+135 °C
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top