Product  PT600R-2004-I2-WM0.5

Druktransmitter

met stroomuitgang (2-draads)

Bestelnummer: 100000878
    • Volledig gelaste metalen meetcel
    • drukbereik 0 … 600 bar rel.
    • 7 … 33 VDC
    • Analoge uitgang 4 … 20 mA
    • Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
    • Kabelapparaat, litzedraden met open uiteinde, kabeldiameter: 1,60 mm
    • Kabeldoorsnede per kern: 0,325 mm²
#

Algemene gegevens

EAN 4047101444872
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 102  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…600 bar
Drukbereik psi 0…8702.26 psi
Bedrijfsspanning 7…33 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider)
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Draden, open einde
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur -40…+135 °C
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP65
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top