Product LTE700M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Drukvaste lineaire positiesensor
Analoog
Bestelnummer: 100002125- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Huisontwerp Embedded
- Sensor is drukvast tot 340 bar (permanent), 680 bar (kortstondig)
- Instelbaar meetbereik
- Analoge uitgang 0,5…4,5 V
- Kabel 0,25 m met M12-stekkeraansluiting
Algemene gegevens
EAN | 4047101458831 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270703 -/- magneto-strictieve wegsensor |
Goederencode | 90318080000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 1000 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Meetbereik | 700 mm [27.56 in] |
Bedrijfsspanning | 8…30 VDC |
Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
Spanningsuitgang | 0.5…4.5 V |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |
Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP68 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handleiding
Productflyer
Montagetoebehoren
STM-AL-R10
Standaard 4-gaten positiegever, materiaal: Aluminium |
6900409 | |
STS-R10
Standaard afstandsschijf uit non-ferritisch materiaal voor het scheiden van de positiegever van de bodem van de hydraulische zuigerstang |
6900411 | |
CM-R10
Standaard positiegever geschikt voor de montage in de hydraulische cilinder |
6900416 |