Product STS-R10
Toebehoren
Afstandsring
Voor lineaire meetsensoren LTX
Bestelnummer: 6900411- Standaard afstandsstuk uit non-ferritisch materiaal (aluminium) voor het scheiden van het positioneringselement van de bodem van de hydraulische zuigerstang

Algemene gegevens
| EAN | 4047101189124 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 16 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Afstandsring |
| Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |