Product  TCG20-RSC

Turck Cloud Solutions

Connector voor een seriële interface

Bestelnummer: 100002937
    • Connector seriële interface
    • Printplaatconnectoren in raster 5,08 mm
    • Aantal polen: 8
#

Algemene gegevens

EAN 4047101471366
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 5  g

Technische gegevens

Apparaattype Connector
Omgevingstemperatuur -50…+100 °C

Aansluittoebehoren

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top