Product  TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M

Turck Cloud Solutions

Antenne voor kleefmontage op glas of kunststof

Bestelnummer: 100003126
    • Antenne voor TCG20-gateways
    • Kleefmontage op glas en kunststof
    • Kabellengte 1,5 m
    • UMTS-antenne
#

Algemene gegevens

EAN 4047101475616
Goederencode 85177100000
Land van herkomst SK
Gewicht 33  g

Technische gegevens

Apparaattype Antenne
Montage Op glas of kunststof
Beschermingsgraad IP67
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C

Aansluittoebehoren

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top