Product TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Turck Cloud Solutions
Antenne voor montage op schakelkast
Bestelnummer: 100003127- Antenne voor TCG20-gateways
- Montage op de schakelkast
- Kabellengte 1,5 m
- UMTS-antenne

Algemene gegevens
EAN | 4047101475623 |
Goederencode | 85177100000 |
Land van herkomst | SK |
Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Antenne |
Montage | Op de schakelkast |
Beschermingsgraad | IP67 |
Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
TCG20-CC
Vervangende connector CAN-interface. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Vervangende connectoren voeding. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne voor montage op het apparaat. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne voor kleefmontage op glas of kunststof. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne voor montage op schakelkast. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne voor wandmontage. |
100003128 |