Product PT600R-2103-I2-KO28A2
Druktransmitter
met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 100003575- Voor mobiele hydraulische toepassingen
- Volledig gelaste metalen meetcel
- Zonder afdichting
- Met drukpiekbescherming
- Compacte en robuuste constructie
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- Uitstekende nauwkeurigheid & langdurige stabiliteit
- Voertuignorm ISO 16750
- drukbereik 0 … 600 bar rel.
- 7,5 … 33 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting 1/4"-18 NPT buitendraad
- Apparaat met stekker, Kostal SLK 2.8 codering A

Algemene gegevens
EAN | 4047101554212 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
Goederencode | 90262020000 |
Land van herkomst | CH |
Gewicht | 90 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | zonder display |
Procesaansluiting | 1/4″ NPT-18 buitendraad |
Afdruktype | Relatieve druk |
Drukbereik bar | 0…600 bar |
Drukbereik psi | 0…8702.26 psi |
Bedrijfsspanning | 7.5…33 VDC |
Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
Stroomuitgang | 4…20 mA |
Elektrische aansluiting | Connector, Kostal SLK 2.8 codering A |
Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L) |
Mediumtemperatuur | -40…+125 °C |
Omgevingstemperatuur | -40…+100 °C |
Beschermingsgraad | IP69K |