Product IMX12-2-CJT
toebehoren
Bestelnummer: 100003646- Hoge meetnauwkeurigheid door externe meting van de referentiepunttemperatuur met PT100
- Robuust door vergieting
- Eenvoudige montage door opsteken

Algemene gegevens
| EAN | 4047101483154 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200217 -/- Thermometerbauteile (elektrisch) |
| Goederencode | 85332100000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 10 g |
Technische gegevens
| Beschermingsgraad | IP20 |