Product REI-10SA1S-4B1000-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 100010359- Synchroflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 3/8" × 5/8"
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: Roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 5…30 V DC
- RS422/TTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 1000 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
EAN | 4047101552188 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
Goederencode | 90314990000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 412 g |
Technische gegevens
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Uitgangstype | Incrementeel |
Astype | Massieve as |
Asdiameter D (mm) | 9.525 |
Asdiameter D | 0.375 in |
Flensdiameter | Ø 58 mm |
Flenstype | synchroflens |
Resolutie incrementeel | 1000 ppr |
Bedrijfsspanning | 5…30 VDC |
Uitgangsfunctie | RS422 / TTL, met omgekeerd signaal |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625145 |