Product RKC8T-2/TXL
Actuator- en sensorkabel / PUR
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6625142- M12-contraconnector, recht, 8-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
- Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Lasvonkenbestendig
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 2,0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047106157982 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 103 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 8 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 2 A |
| Kabeldiameter | Ø 5.8 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Zwart |
| Aantal geleiders | 8 |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |
| Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
BS8181-0
Confectioneerbare connector, M12 × 1, recht, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,50 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
6901004 |
|
BS8281-0
Confectioneerbare connector, M12 × 1, haaks, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,50 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
6930862 |
|
CMBS8181-0
Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², metalen behuizing, metalen montagemoer, afschermbaar, o.a. ook voor Ethernet |
6930792 |
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |
6936206 |
Aansluittoebehoren
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
100048170 |