Product LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Accessoires voor sensorkabel - Etikethouder
Bestelnummer: 100048170- Voor identificatie van aansluitkabels (TEL-/TXL-productserie)
- Materiaal: PVC, transparant
- Voor kabeldiameters: min. 5 mm
- Afmetingen: 4 × 18 mm
- Vlamvertragend conform UL 94, brandklasse V-0
- Leveringseenheid: 50 stuks per verpakking

Algemene gegevens
EAN | 4047101642902 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 39269097900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | met labelhouder |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |
6936206 |