Product  BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

Labels

Bestelnummer: 6936206
    • Materiaal: polycarbonaat (PC)
    • kleur: wit, gelijk aan RAL 9016
    • lengte plaatje: 18 mm
    • hoogte plaatje: 4 mm
    • halogeenvrij
    • vlamwerend (brandklasse V0)
    • temperatuurbereik: -40 …+140 °C
    • RoHS conform
    • opschrift van een regel (beschriftingstechniek: plotter, laser, inkjet, watervaste stift)
    • verpakkingseenheid: 57 stuks in een blad
#

Algemene gegevens

EAN 4047101413687
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Type toebehoren Beschrifting
Apparaattype Toebehoren

Montagetoebehoren

100048166
100048170
100048168

Select Country

Turck worldwide

to top