Product REI-E-114I15E-4B1024-H1181
Incrementele encoder
Efficiency-Line
Bestelnummer: 100011927- Flens met statorkoppeling, Ø 63 mm
- Holle as, Ø 15 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP64 huis- en aszijde
- ‐20…+70 °C
- max. 4500 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 5…30 V DC
- RS422/TTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 1024 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
EAN | 4047101545920 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
Goederencode | 90314990000 |
Land van herkomst | IN |
Gewicht | 327 g |
Technische gegevens
Encoder-Line | Efficiency-Line |
Technologie | optisch |
Uitgangstype | Incrementeel |
Astype | holle as |
Asdiameter D (mm) | 15 |
Flensdiameter | Ø 63 mm |
Flenstype | flens met statorkoppeling |
Resolutie incrementeel | 1024 ppr |
Bedrijfsspanning | 5…30 VDC |
Uitgangsfunctie | RS422 / TTL, met omgekeerd signaal |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Protection class shaft | IP64 |
Beschermingsgraad | IP64 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625145 |