Product PSU20-POE-36W01
Toebehoren TXF700 HMI-serie
PoE-injector (DIN-rail)
Max. 36 W PoE uitgangsvermogen
Bestelnummer: 100017850- Stroom- en datavoorziening voor Power over Ethernet
- Robuust design
- Montage via DIN-rail
- Ethernet met 10/100 Mbit/s
- Beveiligd tegen ompoling en kortsluitvast
- Overspannings- en overstroombeveiliging

Algemene gegevens
EAN | 4047101522693 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
Goederencode | 85044083900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 444 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TXF700 |
Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
![]() |
TXF-M22W-RJ45-5M
PoE-aansluitkabel, M22 haaks op RJ45, 5 m |
100020099 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
PoE-aansluitkabel, M22 recht op RJ45, 5 m, USB-bus 1 m |
100020101 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M
PoE-aansluitkabel, M22 recht op RJ45, 5 m |
100020100 |