Product PSU20-POE-36W02
Toebehoren TXF700 HMI-serie
PoE-injector (M22 flens voor IP67 aansluiting)
Max. 36 W PoE uitgangsvermogen
Bestelnummer: 100017852- Stroom- en datavoorziening voor Power over Ethernet
- Robuust design
- Montage via M22-schroefdraad aan de achterkant
- Ethernet met 10/100 Mbit/s
- Beveiligd tegen ompoling en kortsluitvast
- Overspannings- en overstroombeveiliging

Algemene gegevens
EAN | 4047101522709 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
Goederencode | 85044083900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 469 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TXF700 |
Beschermingsgraad | IP67 voorzijde/IP20 rugzijde |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
![]() |
TXF-M22G-M22G-5M
PoE-aansluitkabel, M22 recht op M22 recht, 5 m |
100020102 |
![]() |
TXF-M22-TOOL
Aanhaalgereedschap voor M22 PoE-leidingen |
100020103 |