Product  TXF-MG-01

Toebehoren TXF700 HMI-serie

Zwanenhalshouder voor TXF705, 707 en 710

Bestelnummer: 100020094
    • Aanbevolen voor toepassingen buiten industriële omgevingen zoals restaurants, themaparken, enz.
    • 570 mm hoogte
    • Flexibiliteit op meerdere niveaus
    • Beschermingsklasse IP20
    • 5 m kabel meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101526295
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 74198090980
Land van herkomst IT
Gewicht 1036  g

Technische gegevens

Productfamilie TXF700

Select Country

Turck worldwide

to top