Product TXF-MV-01
Toebehoren TXF700 HMI-serie
VESA-houder voor TXF700
Bestelnummer: 100020096- 70 mm afstand tot de muur
- Afmeting 93 x 93 mm
- 4 bevestigingsgaten Ø 5,5 mm
- Alle afdichtingen en schroeven inbegrepen

Algemene gegevens
EAN | 4047101526301 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 204 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TXF700 |