Product PT2.5R-2004-IX-H1143
Druktransmitter
met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 100022175- Volledig gelaste metalen meetcel
- drukbereik 0 … 2,5 bar rel.
- 10 ‐ 30 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
- Apparaat met stekker, M12 × 1
- ATEX, IECEx
- Categorie II 1/2 GD, Ex-zone 0

Algemene gegevens
EAN | 4047101529722 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
Goederencode | 90262020000 |
Land van herkomst | CH |
Gewicht | 104 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | zonder display |
Procesaansluiting | G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel |
Afdruktype | Relatieve druk |
Drukbereik bar | 0…2.5 bar |
Drukbereik psi | 0…36.26 psi |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
Stroomuitgang | 4…20 mA |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4016 (AISI 430) |
Mediumtemperatuur | -30…+120 °C |
Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
ATEX-certificaat
Beknopte handleiding
Certificaat
cULus - E302799 | 73 KB |
EU-DoC | 162 KB |
IECEx - SEV 16.0011 | 3929 KB |
China RoHS informatie | 240 KB |
Rusland GOST/EAC-certificaat | 1363 KB |
UK Type Examination Certificate | 263 KB |
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.441T-2/TEB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, blauw; cULus-goedkeuring |
6628444 |
![]() |
RKC4.441T-2/TXB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, blauw; cULus-goedkeuring |
6631010 |
![]() |
WKC4.441T-2/TEB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, blauw; cULus-goedkeuring |
6628451 |
![]() |
WKC4.441T-2/TXB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, blauw; cULus-goedkeuring |
6629180 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |