Product  WKC4.441T-2/TEB

Actuator- en sensorkabel / PVC

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6628451
    • M12-contraconnector, haaks, 4-polig
    • Mantelmateriaal: PVC
    • Mantelkleur: blauw
    • Onontvlambaar
    • Chemicaliën- en oliebestendig
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • LABS-vrij
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101319613
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 93  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.6 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PVC, Blauw
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top