Product FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 100002048- Push-in-aansluiting
- A-codering
- 4-polig
- Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
- Kabeldiameter: 4,0…8,0 mm
- Klemvermogen:
- 0,14…0,75 mm² (zonder adereindhulzen)
- 0,08…0,5 mm² (met adereindhulzen)
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP65, IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101456646 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | Push-in aansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA 6.6 |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 4…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.75 mm² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Certificaten | cULus |