Product BS8141-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 69010- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- UL-certificaat
- schroef-/klemaansluiting
- 4-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 … 6.0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458145 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 22 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | PG7 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 4…6 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.75 mm² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |