Product NCT8-M12-IOL-H1141
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 100027493- Detectie van metalen en niet-metalen voorwerpen
- Detectie van vloeibare, poedervormige en vaste materialen
- Alle functies via IO-Link instelbaar
- Drie verschillende teach-soorten (enkele waarde, dubbele waarde, dynamisch) van objecten mogelijk
- Beschikbare telfunctie waarvan de inhoud via IO-Link kan worden opgeroepen
- Weergave van de schakeltoestand door vier rondom geplaatste LED's
- Connector, M12 × 1, 4‐polig
- Robuuste, compacte behuizing van vernikkeld messing
- M12 schroefdraadbouwvorm, niet-bondig, schakelafstand = 8 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101539059 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 23 g |
Technische gegevens
Functie | Grenswaardemeting |
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M12 x 1 |
Nominale schakelafstand | 8 mm |
Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/NPN |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, Vernikkeld messing |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
I/O-link-apparaten - Inbedrijfstelling | 11322 KB |
I/O-link – eenvoudig, universeel, efficiënt | 1266 KB |
IO-Link-parameterhandboek | 375 KB |
Handleiding
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-2-RSC4.4T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector met led (PNP, YE, GN), recht, 4-polig op M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart |
6627320 |
Functietoebehoren
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |