Product  USB-2-IOL-0002

IO-Link v1.1 Master met geïntegreerde USB interface

1-kanalige werking in de IOL- of SIO-modus

Bestelnummer: 6825482
    • USB-geschikte IO-Link master
    • Inbedrijfstelling / parametrering van IO-Link apparaten via FDT / DTM
    • Sturingsomgeving niet nodig
    • Overdracht van proces- en servicegegevens
    • Geïntegreerde aansluitingen: USB/B, M12 × 1, stroomvoorziening
    • Voeding via USB of externe voeding (inbegrepen in set)
    • Compacte aluminium behuizing
    • Beschermingsklasse IP40
#

Algemene gegevens

EAN 4047101286397
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 493  g

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP40

Aansluittoebehoren

6625208
7525110

Select Country

Turck worldwide

to top