Product IOL-COM/3M
IO-Link-communicatiekabel
Verlengkabel
Bestelnummer: 7525110- IO-Link communicatiekabel
- voor de aansluiting van IO-Link apparaten
- apparaat via 3,5 mm klinkstekker
- master via M12 x 1 connector
- kabellengte 3 m

Algemene gegevens
EAN | 4047106147075 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 98 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, Recht |
Aantal polen | 1 |
Greep | Kunststof, PVC, Zwart |
Kabeldiameter | Ø 4.3 mm |
Kabellengte | 3.0 m |
Kabelmantel | PUR, Zwart |
Aantal geleiders | 3 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Algemene gegevens
EAN | 4047106147075 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 98 g |